À propos des détecteurs ultrasoniques de fuite de gaz

Détecteurs ultrasoniques de fuite de gaz

Les détecteurs ultrasoniques de fuite de gaz détectent les bruits haute fréquence inaudibles provenant des fuites de gaz et fournissent des alertes précoces.

Détection des fuites de gaz par ultrasons

Principe de la détection à ultrasons de fuite de gaz

La détection par ultrasons fait appel à des capteurs acoustiques pour identifier les fluctuations de bruit imperceptibles par l'oreille humaine dans un environnent de procédé. Le capteur et les composants électroniques sont capables de détecter ces fréquences à ultrasons (25 à 100 KHz) tout en excluant les fréquences audibles (0 à 25 KHz). Contrairement aux détecteurs de gaz classiques qui mesurent le gaz accumulé, les détecteurs ultrasoniques « entendent » la fuite de gaz et déclenchent l'alerte.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Principe de la détection à ultrasons de fuite de gaz

Fonctionnement

Les capteurs réagissent au bruit généré par le gaz qui s’échappe aux fréquences ultrasoniques. Le taux de fuite de gaz dépend principalement de l’ampleur de la fuite et de la pression du gaz. Dans la plupart des installations, la majorité des bruits de procédé se situent dans la plage audible, tandis que le fonctionnement normal ne génère quֹ’un bruit ultrasonique limité. Les émanations de gaz à haute pression produisent des ultrasons (25 - 100 kHz) que les capteurs ultrasoniques peuvent détecter malgré la présence de bruit audible.

Les données HSE indiquent qu’un nombre important de fuites de gaz ne sont pas détectées par les systèmes de protection feu et gaz traditionnels.

  • 62 % du total des fuites de gaz détectées par le système feu et gaz
  • 38 % des rejets restants détectés principalement par le personnel

Les dernières technologies de détection ultrasonique utilisent un capteur résonant par rapport à la technologie traditionnelle utilisant un diaphragme métallique mobile (microphone). L’élément de détection actif est un matériau piézo-électrique (qui convertit une déformation mécanique en tension électrique) intégré dans un milieu céramique. Les capteurs ont une résistance chimique extrêmement élevée et une large bande de réponse de fréquence. Le détecteur ultrasonique de fuite de gaz peut être monté dans n’importe quelle orientation. La conception de son capteur ne comporte aucune pièce mobile afin d’éliminer complètement l’usure.

Le Détecteur ultrasonique de fuite de gaz Rosemount Incus est équipé de quatre de ces capteurs piézoélectriques, couvrant une portée maximale de 131,2 pi (40 m) de rayon du détecteur. Chaque détecteur ultrasonique de fuite de gaz est calibré à vie à la sortie de l’usine et ne périme jamais. Il n’est pas nécessaire de procéder à une mise à zéro ou à un étalonnage, et il n’y a pas d’éléments de capteur consommables à remplacer, jamais.

La technologie de détection de fuite de gaz par ultrasons surveille constamment de vastes zones à l’aide de capteurs acoustiques avancés spécialement réglés pour traiter les ultrasons émis par les fuites de gaz sous pression. Les détecteurs ultrasoniques de fuite de gaz n’attendent pas l’accumulation d’une concentration de gaz dangereuse ou le contact physique du nuage de gaz avec un capteur de gaz. Le temps de réponse est instantané pour tous les types de gaz. Les détecteurs ultrasoniques de fuite de gaz sont insensibles à l’empoisonnement, ne nécessitent jamais d’étalonnage sur le terrain et peuvent ignorer tous les bruits d’ultrasons de fond intermittents grâce aux réglages de retard de temps.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.