À propos des détecteurs de gaz à poste fixe
Détectez avec précision les fuites de gaz combustibles et toxiques avant qu’elles ne créent des situations dangereuses.
Les systèmes fixes de détection de gaz permettent de détecter les fuites et les rejets involontaires de combustibles et de gaz toxiques qui surviennent souvent dans des sites fermés. Les détecteurs de gaz fixes et les transmetteurs sont montés et reliés à l'infrastructure de câblage afin de protéger l'équipement et le personnel dans les zones où des fuites de gaz peuvent se produire. Ils communiquent généralement avec des systèmes de niveau supérieur, tels que les SNCC et les API, qui commandent les systèmes d'alerte en cas de fuite de gaz.
Les détecteurs de gaz qui utilisent des capteurs catalytiques fonctionnent en mesurant la variation de tension produite par la combustion catalytique du gaz recherché par le capteur. En cas d'exposition à un gaz recherché, une oxydation se produit, augmentant la température ainsi que la résistance du capteur. La tension de décalage créée par la température plus élevée fait que les capteurs créent un signal pour vous avertir d’une fuite de gaz. Les détecteurs de gaz catalytiques peuvent détecter les gaz organiques et inorganiques, ainsi que les mélanges gazeux.
Détecteurs de gaz qui utilisent la détection électrochimique en générant un courant lorsque des molécules de gaz toxiques réagissent sur l’électrode de travail. Le courant généré est directement lié à la quantité de gaz toxique présent. Les détecteurs de gaz électrochimiques sont parfaits pour détecter le sulfure d’hydrogène, l’oxygène et le monoxyde de carbone.
Les détecteurs de gaz toxiques permettent de détecter l'accumulation de gaz et déclenchent un signal d'alarme pour lancer des avertissements ou permettre la mise à l'arrêt de l'équipement avant qu'ils n'atteignent un niveau nocif dans l'atmosphère.
Les mesures les plus souvent utilisées pour la concentration de gaz toxiques sont exprimées en parties par million (ppm) ou en parties par milliard (ppb).
Les détecteurs de gaz combustibles fixes recherchent les gaz et les vapeurs inflammables avant qu’ils ne puissent s’enflammer, car un gaz combustible n’a besoin que d’oxygène et d’une source d’inflammation pour créer des conditions dangereuses. C’est pourquoi la détection des fuites de gaz combustibles avant l’inflammation est essentielle pour prévenir les dangers liés aux incendies et aux explosions.
Il existe une bande limitée de concentration gaz/air qui produira un mélange combustible. Cette bande est spécifique à chaque gaz et vapeur et limitée par un niveau supérieur, connu sous le nom de Limite supérieure d'explosivité (LSE) et un niveau inférieur, appelé Limite inférieure d'explosivité (LIE).
Des détecteurs de gaz fixes peuvent être placés dans des zones présentant des points de fuite potentiels. Comme un nuage de gaz doit entrer en contact avec un capteur de gaz pour émettre un signal d'alarme, et comme le mouvement de l’air ambiant affecte l’endroit où un nuage de gaz peut dériver, plusieurs détecteurs de gaz peuvent être utilisés.