Des réglementations sont mises en place pour contrôler la quantité de dioxyde de carbone et d’oxyde d’azote libérée dans l’atmosphère par les moteurs alternatifs à combustion interne (RICE) alimentés au gaz naturel. Il est possible d’obtenir des résultats commerciaux positifs en mettant en œuvre les transmetteurs de température sans fil Rosemount™ 848T dans les stations de traitement et de compression du gaz. Ces transmetteurs peuvent contribuer à éliminer le risque d’amendes environnementales en se conformant aux réglementations locales sur les RICE et à éviter les risques liés à l’arrêt des compresseurs de gaz naturel et au non-respect des volumes de transport de gaz prévus. En outre, les coûts d’investissement peuvent être considérablement réduits en éliminant les tranchées, les conduits, les chemins de câbles et la main d’œuvre associée à la mise en œuvre de nouveaux transmetteurs de température câblés.