Les industries de transformation telles que la chimie, l’agro-alimentaire, le pétrole et le gaz etc., recourent partout à des bacs de stockage contenant divers liquides. La surveillance des stocks dans les bacs peut s’avérer difficile, car ces derniers sont souvent disséminés sur le site et/ou éloignés du procédé principal, et les liquides stockés peuvent avoir des propriétés très différentes, ce qui signifie qu’il n’existe pas de solution de mesure « universelle ».
Le système de surveillance de bacs de stockage Rosemount est une solution hautement modulaire pour la mesure des volumes de liquides. Il relie un ensemble de transmetteurs de niveau, de température et de pression afin de toujours trouver la bonne solution pour chaque bac de stockage, tandis que la solution d’infrastructure efficace avec un bus numérique à câble unique permet d’économiser du câblage pour un faible coût d’installation. Conçu pour un contrôle des stocks de précision moyenne, il s’agit d’un système complet comprenant des instruments de mesure, des équipements de communication et un logiciel d’IHM facile à utiliser pour la gestion des stocks.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les applications d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, absence d’étalonnage et insensibilité aux conditions de procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.