Pendant la saison hivernale, la demande d'énergie atteint des sommets, ce qui nécessite une extraction soutenue du gaz à haute vitesse. La production non désirée de solides provoque l'érosion de la tuyauterie, des équipements rotatifs et des vannes, ce qui peut entraîner des fuites et des amendes coûteuses, tout en entravant les délais de livraison.
La mesure du taux de particules solides et de la perte d'épaisseur de la paroi du tuyau sont des indicateurs clés permettant d'évaluer le risque et l'impact de l'érosion, et ils aident les opérateurs à optimiser les opérations de récupération et à planifier le stockage futur de manière optimale. Augmentez en toute confiance vos taux de récupération de gaz grâce à une surveillance continue des fuites de solides et de perte de métaux à l'aide de technologies de surveillance non intrusives qui sont rapides et faciles à installer dans votre infrastructure.