Contrôle du pH dans la cuve de lautérisation et la bouilloire de brassage

L'optimisation énergétique et le contrôle du pH du moût sont déterminants pour la solubilité du houblon et pour le contrôle du corps, du goût et de la clarté de la bière.
Lautering_Labels

Optimisez la mesure de l’énergie et de la température pour le contrôle de l’ébullition

Une mesure du pH en ligne précise élimine la nécessité d’extraire les échantillons et de les amener au laboratoire pour déterminer le pH. Pour le contrôle de l'ébullition, des mesures fiables de la pression et de la température sont obtenues grâce à l'utilisation d'une sonde à montage direct et d'un transmetteur. Cela permet de réduire l'erreur induite par le bruit électromagnétique et les câbles de rallonge. En utilisant l'option d'appariement de sonde pour la sonde à résistance, il est possible d'augmenter la précision et de réduire le gaspillage d'énergie.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Optimisez la mesure de l’énergie et de la température pour le contrôle de l’ébullition
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.