Les eaux usées produites par les installations minières contiennent fréquemment des acides, des sels caustiques, des métaux lourds et des minéraux. Dans l'industrie minière, l'usage le plus répandu des bassins d'évaporation consiste à retenir et à réduire ces eaux usées. La diminution du volume d'eau résultant de la fracturation hydraulique ou de l'exploitation de gaz naturel par évaporation peut significativement réduire les coûts d'élimination. Par conséquent, il est essentiel de surveiller avec précision le taux d'évaporation pour assurer le maintien d'un volume adéquat de produit dans le bassin.
Le transmetteur de niveau Rosemount 1208 utilise la technologie radar 80 GHz pour fournir des mesures précises et fiables. La technologie FMCW Fast Sweep permet au transmetteur de balayer en continu la surface avec des fréquences variables, fournissant une mesure de niveau bien plus précise et fiable que ce que les anciennes technologies pourraient offrir. Le radar sans contact est également conçu pour se connecter au contrôleur Rosemount 3490, fonctionnant ensemble comme un système automatisé de contrôle-commande à distance.