Les colonnes de distillation permettent la séparation des mélanges de fluides en fonction de leur point d’ébullition. Au fur et à mesure que les vapeurs s’élèvent dans la colonne, des composés se condensent à différentes températures et s’accumulent avant d’être collectés. Les colonnes de distillation auront une plage de températures de service étendue. Les fluides, en particulier à l’extrémité inférieure, peuvent être sales et former ainsi un revêtement, voire obstruer l’équipement. Le risque de débordement est réel, en particulier au démarrage de l’installation et tant que l’équilibre entre les débits de liquide et de gaz n’est pas atteint. En cas de débordement, le fluide de procédé se retrouve généralement dans le système de torche pour les hydrocarbures et entraîne des risques d’incident/d’explosion graves. Si certains utilisateurs préfèrent mesurer le niveau directement dans la tour, d’autres privilégient la facilité d’entretien des cages à vannes. Pour la prise de mesures directes, le niveau de pression différentielle est une solution adéquate. En cas d’utilisation d’une chambre de dérivation, il est recommandé d’opter pour un radar à ondes guidées et un système d’alarme de haut niveau avec mesure de niveau ponctuel.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les applications d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, absence d’étalonnage et insensibilité aux conditions de procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.
The new Rosemount™ 2140 is the world's first wired HART® vibrating fork level detector for applications including overfill prevention, high and low level alarms, and pump protection. Providing reliable level detection of all liquids as well as sediments, the Rosemount 2140 offers greater ease-of-use and flexibility with smart diagnostics that continuously monitor electronic and mechanical device health, and a fully integrated remote proof-testing capability, helping to increase safety and efficiency of both plant and workers. The Rosemount 2140:SIS is certified to IEC 61508 (SIL 2) for safety-critical applications.