« Dans le procédé d’extraction du gaz de schiste, des séparateurs sont utilisés pour désensabler le mélange de pétrole, de gaz et d’eau. Pour assurer la protection des pompes et prévenir l'abrasion causée par l'aspiration
du sable, il est essentiel de surveiller attentivement le niveau de sable dans le séparateur.
Le séparateur comprend à la fois des solides et des liquides. À mesure que la couche de sable et de sédiments décantés s'accumule au fond de la cuve, il est indispensable de mettre en place un système d'alarme afin d'avertir les opérateurs dès que le niveau critique est atteint. Cela permettra de programmer le nettoyage avant que les sédiments ne soient aspirés dans les conduites. »
Premier détecteur de niveau à lames vibrantes à être équipé d’une connexion filaire HART®, le nouveau détecteur Rosemount™ 2140 est destiné à des applications telles que la protection antidébordement, les alarmes de niveau haut et bas et la protection des pompes. Outre sa grande fiabilité pour détecter le niveau de tous les liquides, mais aussi des sédiments, le détecteur Rosemount 2140 offre un plus grand confort d’utilisation avec des diagnostics intelligents qui permettent de surveiller en continu l’état des composants électroniques et mécaniques de l’appareil. Ce détecteur intègre également la capacité d’effectuer des tests périodiques à distance, améliorant ainsi la sécurité et l’efficacité de l’usine et du personnel. Le détecteur Rosemount 2140:SIS est certifié conformément à la norme CEI 61508 (SIL 2) pour les applications critiques pour la sécurité.