Dans les processus d’épaississement, les particules solides et le liquide de la boue sont séparés par gravitation. Les solides suspendus se déposent au fond de la cuve et forment une pâte épaisse, tandis que le liquide déborde dans une cuvette. Les solides du fond sont extraits sous forme de pâte épaissie à partir d’une sortie située au centre de la cuve.
Le transmetteur radar de mesure de niveau et de débit Rosemount 1208 permet de mesurer sans contact et de manière fiable le niveau du réservoir épaississeur, ce qui permet d’éviter les débordements et de rendre les processus plus efficaces dans les usines. Le Rosemount 1208 est doté d’un boîtier en PVDF compact et robuste, résistant aux conditions extérieures, et sa technologie radar innovante n’est pas affectée par les conditions du procédé.