Mesure du niveau dans la cuve de clarification et dans la chaudière à moût

Mesure aseptique du niveau pour assurer un contrôle fiable du brassage
Lautering_Labels

Détection de seuil précise

Notre technologie de détection de seuil offre un contrôle fiable de la pompe pour le remplissage automatisé des bacs intermédiaires, avec une excellente résistance aux variations de température et à la présence de mousse. Grâce à ses dimensions compactes, il peut être installé dans des espaces restreints, et il est également doté de certifications hygiéniques telles que les normes 3-A, EHEDG, FDA et ASME-BPE

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Détection de seuil précise
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.