Les réservoirs plastiques ou les bacs de manutention IBC sont de petits conteneurs qui peuvent être utilisés pour stocker de l’eau ou des additifs chimiques, mais aussi pour traiter et transporter les déchets à éliminer. Les applications utilisant des bacs de manutention IBC ou des réservoirs plastiques peuvent faire face à certains défis comme l’absence de raccordement au bac et la présence de produit corrosif. Le transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208 est doté d’une technologie de radar pour mesure de niveau sans contact, qui permet aux ondes radar de pénétrer facilement à travers le toit en plastique, de sorte que le capteur n’est pas en contact avec le produit et qu’il n’est pas nécessaire de raccorder le bac. Le capteur radar a une forme compacte et un angle d’émission FMCW étroit de 80 GHz qui le rend adapté à une installation dans des applications limitées par l’espace.
Le transmetteur de niveau radar sans contact Rosemount 3408 est un appareil radar FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) sans contact, qui intègre la technologie Smart Echo Supervision™, et est conçu pour être polyvalent et adapté à la mesure de niveau et à la prévention de débordement dans de nombreuses industries, notamment celle de la chimie. Grâce aux fonctionnalités intelligentes, il est possible de gagner du temps et d’optimiser l’efficacité des opérations sans difficulté. Ces caractéristiques simplifient la mise en service, l’exploitation et les tests. Les diagnostics intelligents aident à planifier la maintenance de manière proactive et la connectivité Bluetooth® en option facilite la configuration et la maintenance. Une vérification manuelle ou automatique à intervalles planifiés peut être effectuée depuis la salle de commande à tout moment sans interruptions de procédé. Effectuez des tests périodiques à distance et in situ à l’aide d’une fonctionnalité embarquée. Un organisme tiers a testé et certifié le type NAMUR selon la norme CEI 61508 pour une utilisation dans des applications critiques en termes de sécurité.