Le calcaire est stocké dans des silos avant d'être traité Le calcaire génère une quantité importante de poussière pendant le processus de remplissage et a tendance à adhérer aux parois du silo, formant ainsi des dépôts et des accumulations irrégulières. Étant donné que le calcaire est essentiel au processus de production, il est important de quantifier la quantité de matière première disponible dans le silo afin d'assurer une production continue.