Dans l'industrie de la raffinerie, un bac de stockage intermédiaire est un récipient utilisé pour conserver temporairement des produits entre les différentes étapes du procédé de raffinage, souvent des hydrocarbures à la pression atmosphérique et à la température ambiante. L'installation d'un instrument de niveau dans cette application permet de maximiser l'utilités des cuves et d'augmenter la sécurité en prestataire de la prévention des débordements.