Pour une opération rentable et une séparation efficace des hydrocarbures, les colonnes de fractionnement nécessitent un débit de produit aussi élevé que possible. Ces colonnes peuvent rencontrer des problèmes, comme l’encrassement, lorsqu’elles traitent des hydrocarbures à haute température et pression. Cette application permet aux utilisateurs de mesurer les niveaux directement dans la tour ou via une chambre de mesure. Les mesures directes, souvent réalisées via des solutions de niveau à pression différentielle, offrent une détection précise mais comportent des risques de fuite. En revanche, l’utilisation d’une chambre de mesure avec radar à ondes guidées est une meilleure pratique, appréciée pour sa fiabilité et sa facilité d’entretien. Chaque méthode présente des avantages, et le choix dépend des exigences opérationnelles spécifiques et des préférences en matière de maintenance.
La technologie de mesure de niveau Rosemount propose des solutions avancées de surveillance et d’isolation, assurant des mesures fiables et efficaces pour relever ces défis.
La chambre de mesure de niveau Rosemount 9935 est une chambre technique optimisée pour le montage externe des instruments de mesure de niveau de procédé Rosemount sur une cuve, offrant une solution complète de mesure de niveau améliorée. Les chambres Rosemount 9935 sont le résultat de plus de 35 ans d’expérience dans la conception et la fabrication de chambres, également appelées chambres de mesure ou brides, conformément aux codes internationaux. De qualité mondiale garantie, elles sont conçues selon la norme de tuyauterie de procédé ASME B31.3, la norme ASME B31.1 de tuyauterie d’alimentation est également disponible.