Dans une raffinerie d’huile de palme, le contrôle des stocks des réservoirs peut s’avérer problématique. La vapeur lourde, la mousse, les bulles, la solidification et les bobines de chauffage sont autant de facteurs qui peuvent compliquer la mesure des niveaux à l’intérieur des réservoirs de stockage d’huile de palme.
Pour assurer le contrôle des opérations des réservoirs et des stocks de produits, la meilleure solution est d’installer un système de surveillance des réservoirs. Compatible avec un large éventail d’instruments de mesure, ce système peut être adapté à chaque réservoir, indépendamment de la taille, de la forme ou des conditions de mesure. Une solution d’infrastructure économique avec un bus numérique à câble unique permet de limiter les besoins en câblage et de réduire les coûts d’installation. Doté d’une technologie radar de mesure de niveau de pointe, le système est extrêmement précis et fiable. Facile d’utilisation, le logiciel améliore la gestion des stocks dans la salle de contrôle et permet même de partager les données avec d’autres sites, notamment le siège social de l’entreprise.