La norme industrielle pour les installations de débitmètres électromagnétiques stipule de les installer avec cinq diamètres de conduite en amont et deux diamètres de conduite en aval. Cela permet au fluide conducteur incompressible d’avoir un profil d’écoulement plus symétrique et des mesures de débit plus précises. Il arrive cependant que la longueur droite recommandée ne soit pas possible pour une application donnée. Dans ce cas, une mesure précise et reproductible est toujours souhaitée. Les tubes de mesure Rosemount™ 8700 peuvent fournir des mesures précises et répétables sans aucune longueur droite en amont ou en aval. Cela permet une mesure précise du débit à n’importe quel endroit de l’usine sans avoir à spécifier des caractéristiques uniques pour ce faire.
Conçus pour offrir des performances de pointe, les transmetteurs pour débitmètre électromagnétique à montage sur site Rosemount 8732E assurent des mesures d’une très grande précision et d’une stabilité supérieure pour les applications les plus critiques. Le transmetteur est isolé de l’environnement extérieur grâce à son boîtier à double compartiment, qui protège l’électronique de l’humidité et d’autres contaminants. De plus, les diagnostics avancés et l’interface opérateur locale intuitive offrent des informations précieuses sur le procédé et des capacités de gestion inégalées. Pour faciliter l’installation, la maintenance et la vérification, le transmetteur peut être monté de façon intégrée ou déportée.