De nombreuses usines d'éthylène font face à une hausse des coûts des matières premières, ce qui ralentit la production d'éthylène. Les fines de coke peuvent s'accumuler, ce qui entraîne l'obstruction des lignes d'impulsion et une mauvaise performance de la mesure du débit. En l'absence d'un point de mesure précis, il peut être difficile de maintenir un rapport vapeur/hydrocarbures optimal, ce qui peut entraîner des déclenchements périodiques du procédé. Ces interruptions répétées augmentent les coûts de maintenance. Le débitmètre à double effet vortex Rosemount™ 8800 est une solution répondant aux exigences SIL 3. Il présente une conception entièrement soudée qui élimine les orifices et les interstices, ce qui améliore considérablement la fiabilité du point de mesure.