Les raffineries sont constamment confrontées à des problèmes de maintenance qui entraînent des coûts élevés, une indisponibilité du procédé et des mesures imprécises dans le procédé de cokéfaction retardée. Les matières premières sont généralement des goudrons épais et des boues provenant de la tour de fractionnement, ce qui rend les mesures difficiles. La conception entièrement soudée du débitmètre à effet vortex Rosemount comporte une technologie anti-colmatage qui élimine les arrêts non programmés dus aux obstructions. Grâce à sa conception entièrement soudée, le débitmètre à effet vortex ne nécessite pas de maintenance importante, ce qui réduit l'indisponibilité et les coûts de maintenance.