Les installations de production et les zones de stockage des piles à combustible à hydrogène présentent des défis uniques. L’hydrogène étant plus léger que l’air et très dispersif, il se diffuse rapidement lorsqu’il s’échappe dans l’air. Toutefois, si l’hydrogène s’accumule dans un espace confiné, sans ventilation adéquate, il peut s’enflammer ou provoquer une explosion. Les produits de surveillance et de détection de gaz Rosemount™ agissent comme une première ligne de défense pour détecter rapidement les fuites de gaz hydrogène, contribuant ainsi à prévenir la propagation et l’inflammation potentielle.
En cas d’inflammation, les feux d’hydrogène sont presque invisibles à l’œil nu pendant la journée. En raison de sa faible chaleur rayonnante, un feu d’hydrogène peut ne pas être détecté tant qu’une personne ne se trouve pas à proximité ou à l’intérieur du feu lui-même. En l’absence d’un système de détection de flamme, un incendie d’hydrogène pourrait passer inaperçu. Le détecteur de flamme Rosemount 975HR permet de détecter rapidement les feux d’hydrogène sur de longues distances avec une grande immunité aux fausses alarmes.