L’objectif d’une usine d’éthylène est de produire un produit pur à 99,99 %. Cette pureté est obtenue lors de l’étape finale de purification qui a lieu dans une tour de fractionnement de l’éthylène. Une analyse fiable et rapide de la concentration d’éthane est essentielle au contrôle du procédé de fractionnement, d’autant plus que l’éthylène et son précurseur, l’éthane, ont des propriétés physiques similaires qui les rendent difficiles à séparer.
L’utilisation des analyseurs de gaz en continu laser Rosemount permet de détecter simultanément plusieurs gaz de manière rapide et très sélective. Cette précision de mesure permet de réduire les coûts inutiles de recyclage et de retraitement de l’éthylène, de réduire les pertes de produits et de minimiser la consommation d’énergie.
À sa sortie du fractionneur, la pureté de l’éthylène doit être certifiée avant son expédition. Grâce à leur rapidité et à leur précision de détection de plusieurs composants gazeux à des niveaux de sensibilité de l’ordre de la partie par million, les analyseurs de gaz laser Rosemount permettent d’identifier des niveaux d’impuretés à l’état de traces, ce qui permet une certification de l’éthylène en ligne et en temps réel.