Mesure du débit par pression différentielle dans le gaz humide

Application spéciale pour la mesure de débit
Mesure du débit par pression différentielle dans le gaz humide

Mesure précise des débits dans les applications de gaz humides

La mesure du débit de gaz humide revêt une importance particulière en raison de l’augmentation de la fracturation hydraulique, également appelée hydrofracturation ou fracking, pour exploiter les gisements de gaz. Le grand nombre de puits créés par cette méthode de production de gaz a stimulé le développement de techniques pour compenser la présence de fluides de fracturation et d’autres liquides qui sortent avec le gaz. Bien que l’utilisation d’un séparateur puisse permettre de dissocier les liquides du gaz, la taille et le coût de ces équipements en limitent l’utilisation à des fins de production. Les plaques multi-orifice classiques sont équipées d’une option permettant d’ajouter un évent/orifice de vidange, percé dans la plaque au niveau de la paroi du tuyau, afin de faciliter le passage des liquides. Si le liquide s’accumule plus rapidement que ce que l’orifice peut évacuer, la plaque agit comme un barrage, et l’accumulation de liquide modifie la surface interne du tuyau, ce qui peut altérer les performances. La plaque multi-orifice Rosemount peut résoudre ce problème si elle est orientée avec un orifice placé au bas du tuyau. Dans cette position, l’accumulation de liquides est considérablement réduite.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Mesure précise des débits dans les applications de gaz humides
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.