Solutions de niveau utilisant la pression différentielle (DP) pour les colonnes de distillation et les cuves extérieures

Les systèmes de capteurs électroniques à distance (ERS) permettent de réduire la maintenance tout en améliorant la précision des mesures sur de grandes cuves.
Solutions de niveau utilisant la pression différentielle (DP) pour les colonnes de distillation et les cuves extérieures

Éliminer le traçage thermique et l'effet des variations de la température ambiante

Les températures ambiantes peuvent causer des maux de tête lorsqu'il s'agit de mesurer le niveau de pression différentielle (DP). Les lignes d'impulsion ont été fréquemment utilisées avec des émetteurs et peuvent fonctionner dans certains cas. Mais les changements de température ambiante, qu'ils soient chauds ou froids, peuvent fausser les mesures et s'avérer problématiques. Le traçage thermique et les enveloppes sont utilisés comme solution, mais leur mise en œuvre peut s'avérer coûteuse et nécessite des ressources en main-d'œuvre précieuses.
Si vous recherchez la meilleure solution pour éliminer les problèmes liés aux températures ambiantes, choisissez un système de transmetteur de pression ERS. Les systèmes ERS calculent électroniquement la pression différentielle à l'aide de deux capteurs de pression reliés par un câble électrique. Ils éliminent les lignes d'impulsion, les capillaires et les fluides de remplissage et réduisent considérablement les coûts d'exploitation en éliminant le besoin de vapeur ou d'électricité pour le traçage thermique. En outre, le système peut également offrir un temps de réponse plus rapide pour une exploitation plus sûre et améliorer la surveillance et les rapports.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Éliminer le traçage thermique et l'effet des variations de la température ambiante
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.