La tête du déséthaniseur peut être affectée par le H2S restant dans le procédé à la suite d’un dérèglement dans la colonne d’amine pouvant provoquer des attaques de corrosion localisées sur le condenseur de tête, ainsi que sur les conduites de reflux. Les données de haute qualité sur la corrosion fournies par les systèmes sans fil de surveillance de la corrosion peuvent être utilisées pour mieux planifier le moment de la maintenance afin de perturber le moins possible le fonctionnement continu des installations.