Les extracteurs d'amines sont une partie essentielle des usines à gaz, et tout temps d'arrêt peut entraîner des arrêts de production à grande échelle. La surveillance de la corrosion joue un rôle essentiel pour détecter rapidement tout problème, notamment lorsque les conditions changent de manière inattendue et que cela peut exacerber la corrosion. Les données de haute qualité sur la corrosion peuvent ensuite être utilisées pour faciliter l'analyse des causes profondes et estimer la durée de vie restante de l'unité d'amines, en en faisant un outil précieux.