Les produits chimiques hautement corrosifs présents dans le tambour tampon de polymère peuvent rapidement détruire les sondes et créer des situations dangereuses. La sonde de conductivité toroïdale à circulation Rosemount™ 242 avec revêtement remplaçable constitue une solution idéale pour la mesure de la conductivité à la sortie du tambour tampon de polymère, qui permet d’identifier la transition de phase entre l’émulsion de polymère et l’eau. La sonde de conductivité à contact Rosemount 400 peut être utilisée pour surveiller la conductivité afin de détecter les fuites dans les serpentins de refroidissement et les échangeurs de chaleur.