Système de contrôle-commande de turbine à gaz

Système de contrôle-commande de turbine à gaz

Testés intensivement en conditions réelles, les systèmes de contrôle-commande des turbines visent à optimiser le fonctionnement de l'unité, faciliter les opérations de maintenance et booster l'efficacité des opérateurs.

Contrôle-commande des turbines à gaz pour améliorer les performances, la fiabilité et l'adaptabilité

Depuis plus de 50 ans, Emerson fournit des systèmes de contrôle et de protection pour les turbines à gaz nouvellement construites et les turbines à gaz modernisées. Nos systèmes sont conçus pour répondre aux exigences strictes visant à assurer un fonctionnement sûr et fiable des unités allant des petites turbines à gaz industrielles aux dernières turbines à gaz de type Powergen. Les solutions de contrôle-commande des turbines d'Emerson, éprouvées dans des projets clés en main, optimisent le fonctionnement des machines, simplifient les tâches de maintenance et maximisent l'efficacité des opérateurs.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Contrôle-commande des turbines à gaz pour améliorer les performances, la fiabilité et l'adaptabilité
Modernisation du contrôle des turbines à gaz

Fonctionnement

Application

Emerson offre des solutions complètes qui combinent la puissante technologie d'automatisation Ovation™ à des stratégies de contrôle performantes, des ensembles de modernisation éprouvés sur le terrain, une réalisation de projet expérimentée et des services exhaustifs de gestion du cycle de vie. Nos applications avancées de contrôle de turbines à gaz offrent une fiabilité de fonctionnement optimale et une flexibilité des unités pour vous aider à répondre aux exigences du marché actuel en constante évolution.

Plate-forme

Les solutions pour turbines d’Emerson s’appuient sur la plate-forme Ovation qui comprend des contrôleurs redondants, des réseaux Fast Ethernet, un système de sécurité SIL3 intégré, ainsi qu’une gamme complète d’entrées-sorties spécifiques aux turbines pour la vitesse, la survitesse, le servopositionneur, les vibrations et l’excitation des générateurs. Les diagnostics avancés, le contrôle préprogrammé du régulateur, la journalisation rapide des données et la cybersécurité optimale d'Ovation sont conçus pour le contrôle des turbines.

Cycle de vie

L’assistance d’Emerson va bien au-delà de la mise en service avec des services de maintenance, de fiabilité et de performance, de façon à garantir le fonctionnement continu, sûr et fiable de vos turbines. Nous proposons des services complets prenant en charge l'assistance des systèmes de contrôle, le dépannage des turbines, le réglage et les mises à niveau, ainsi que la formation et la cybersécurité.

Vidéo et études de cas

Emerson power industry expert, Brett Benson, describes some of the challenges related to OEM turbine controls and how Emerson has helped many customers with control retrofits for a more simplified and integrated plant control platform.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.