Homme dans une usine de production

Advanced Phase Measurement de Micro Motion

Pour une meilleure compréhension de votre procédé

Débitmètre Micro Motion Elite

Optimisez vos mesures sur les écoulements multiphasiques

Les débitmètres Micro Motion assurent la précision des mesures sur les procédés complexes grâce à la technologie Advanced Phase Measurement, spécialement conçue pour les écoulements multiphasiques difficiles. Le logiciel de traitement avancé améliore la précision dans de nombreuses applications industrielles avec écoulements multiphasiques, comme pour les mesures effectuées directement dans la tête de puits et les mesures de concentration d'amidon.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Optimisez vos mesures sur les écoulements multiphasiques

Principe de fonctionnement

Visibilité technologique

La fonction de mesure de phase avancée s'adapte à l'évolution des conditions de procédé grâce à un algorithme exclusif identifiant la présence de gaz entraîné au sein du procédé. Si du gaz est présent, la solution intelligente corrige automatiquement les mesures de débit massique et volumique en fonction des valeurs sans gaz précédemment mesurées.

Diagnostics avancés du débitmètre

Avec Advanced Phase Measurement, plus besoin d'attendre la fin du mois pour vérifier que vous êtes en bonne voie pour réaliser vos objectifs de production. La surveillance en temps réel des données de production vous permet d'identifier instantanément tout écart et d'y remêdier rapidement.

Mesure multiphase

La fonction de mesure de phase avancée permet de mesurer le débit de liquide ou de gaz dans des conditions multiphases limitées grâce à des données en temps réel transmises en continu avec une précision de +/- 3 % dans une fraction à vide de gaz de 15 %. Cette solution logicielle intelligente améliore la précision de mesure pour les applications multiphases difficiles, telles que les mesures de pétrole brut anhydre directement effectuées dans la tête de puits et le séparateur, ou encore les mesures de concentration d'amidon dans l'agro-alimentaire.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.