Une fois traitée et conditionnée, l'eau potable doit être stockée avant d'être distribuée dans le réseau. L’eau potable est souvent stockée dans des cuves en plastique, mais elle peut également être stockée dans des cuves métalliques ou des réservoirs d’eau plus grands. Le transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208 offre une mesure de niveau fiable, tandis que son boîtier en plastique est certifié pour une utilisation avec l'eau potable.