Mesure de niveau dans les silos à boues
Utilisez la pleine capacité des silos et des réservoirs de boues et évitez les débordements grâce à des capteurs de niveau radar
Une fois séchées, les boues peuvent être stockées dans des silos en vue d’applications futures, notamment dans l’agriculture ou comme matériau de construction. Le transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount 1208 fournit des mesures continues et fiables qui permettent d’utiliser les silos à leur pleine capacité sans risque de débordement.