Lors de la réception des boues provenant des stations d’épuration ou des procédés de nettoyage des égouts, celles-ci sont transférées dans un réservoir de captage, puis introduites dans la phase de traitement des eaux usées. La mesure du niveau est nécessaire pour surveiller le contenu des réservoirs de captage et pour déterminer le moment où il doit être acheminé vers la phase de traitement des boues. Le transmetteur de niveau sans contact Rosemount 1208 fournit des mesures de niveau continues et fiables qui aideront à l’optimisation des procédés en surveillant le contenu des réservoirs de boues, ce qui permettra de déterminer le moment opportun pour les acheminer vers la phase d’élimination des boues et d’optimiser le débit du procédé des boues.