Le procédé permettant de rendre l’eau potable nécessite l’ajout de substances chimiques, telles que l’eau de Javel, la NaOH ou le chlore, pour traiter l’eau et séparer les particules ou composés en suspension ou dissous. Le Rosemount 1208 est un capteur compact qui fournit des mesures fiables grâce à un radar pour mesure de niveau sans contact qui peut pénétrer dans le bac en plastique, ce qui permet une installation au-dessus d’un bac en plastique.