Les réservoirs plastiques ou les bacs de manutention IBC sont de petits conteneurs qui peuvent être utilisés pour stocker de l’eau ou des additifs chimiques, mais aussi pour traiter et transporter les déchets à éliminer. Les applications utilisant des bacs de manutention IBC ou des réservoirs plastiques peuvent faire face à certains défis comme l’absence de raccordement au bac et la présence de produit corrosif. Le transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208 est doté d’une technologie de radar pour mesure de niveau sans contact, qui permet aux ondes radar de pénétrer facilement à travers le toit en plastique, de sorte que le capteur n’est pas en contact avec le produit et qu’il n’est pas nécessaire de raccorder le bac. Le capteur radar a une forme compacte et un angle d’émission FMCW étroit de 80 GHz qui le rend adapté à une installation dans des applications limitées par l’espace.