En cas de variations du débit de l'affluent dues aux conditions météorologiques, les bassins d'égalisation jouent un rôle de tampon et garantissent que les débits sont maintenus à des niveaux constants. Pour maintenir une circulation homogène du mélange, évitant ainsi l'accumulation d'eaux usées, des diffuseurs d'air sont utilisés dans ces applications. Cette opération se traduit par des turbulences de surface, ce qui augmente la complexité de l’application. Le transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208 fournit une mesure de niveau fiable et précise, même dans les réservoirs de remplissage ou de vidange rapide en cas de turbulences, ce qui permet de surveiller le contenu des réservoirs d’égalisation et de permettre l’optimisation de l'approvisionnement en eaux usées.