Les étangs de rétention servent à contenir les eaux pluviales en cas de fortes précipitations. Ces bassins ouverts jouent un rôle dans la gestion des eaux de ruissellement en favorisant la purification de l'eau par processus de sédimentation. La mesure du niveau est nécessaire pour calculer le débit du réseau d'égouts et surveiller le niveau du bassin de rétention. Il est important de surveiller, d'enregistrer et de consigner ces volumes afin de détecter les volumes excédentaires pendant les fortes précipitations.