Emballage-coque

Emballage-coque

Protéger contre les contaminants, les fuites et les déchirures avec des solutions d’emballage-coque robuste.

Solutions pour un emballage sûr et résistant

Les solutions d'Emerson pour les emballages blisters peuvent améliorer les durées de cycle, optimiser la consommation électrique et garantir la disponibilité. L'assemblage de précision des plastiques et la technologie de détection des fuites s'associent pour produire des soudures fiables et résistantes pour les emballages d'aliments, de produits de consommation et de produits pharmaceutiques.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Solutions pour un emballage sûr et résistant

Solutions d'emballage blister

Fabrication et remplissage des plateaux blister

Emerson conçoit des vérins et des vannes qui contrôlent le mouvement, l'air et le vide dans la fabrication des plateaux de produits. Par ailleurs, des vannes proportionnelles contrôlent avec précision l'alimentation du film en plastique qui scelle le produit à l'intérieur des plateaux formés.

Nos composants assurent un mouvement séquentiel sur toute la ligne de façon à réduire les arrêts. Avec notre outil Numasizing, vous pouvez prévoir les fréquences de cycles et la consommation d'énergie et optimiser ainsi l'efficacité énergétique de la machine. En travaillant avec nos experts en applications, vous pouvez mettre au point vos machines avec plus de rapidité et d'efficacité. 

Soudures pour coques et blisters

La technologie de soudage par ultrasons d'Emerson permet de créer des emballages blister inviolables. Vous pouvez faire face aux gros volumes de production grâce à la rapidité des cycles de soudage et une réduction des produits non conformes. En supprimant les consommables, vous pouvez diminuer la quantité de matériaux utilisés et la taille des emballages, et ainsi réduire les coûts sur toute la chaîne de valeur. Compatible avec les matériaux recyclables et les biomatériaux, le soudage par ultrasons permet jusqu'à 25 % d'économie d'énergie et réduit l'empreinte carbone jusqu'à 75 %.

Tests d'étanchéité

Nos systèmes avancés pour la détection des fuites s'adressent à un vaste éventail d'applications, notamment dans l'agro-alimentaire et la pharmacie. Nos systèmes en ligne sont capables de détecter le GPL, le R134a, le CO2, le N2O, le DME et bien d'autres, puis rejettent immédiatement les récipients présentant des fuites afin d'empêcher les incendies, les risques pour la santé et les contaminations. Des tests entièrement en ligne nous permettent de procéder à des analyses instantanées avec des résultats ultra-sensibles et précis. Le résultat ? Une qualité optimisée, une meilleure conformité et une réduction des coûts.

Qualité de l'alimentation

L'alimentation peut constituer une variable dynamique dans l'automatisation du procédé de conditionnement. Grâce aux solutions d'alimentation d'Emerson, vous pouvez mettre en place un système complet de contrôle de la qualité d'alimentation. Stabilisez, contrôlez et gérez l'alimentation dont votre équipement a besoin, des entrées de service aux points d'utilisation. Alimentez vos applications d'emballage grâce à notre gamme de conditionneurs d'alimentation, de filtres, de transformateurs et d'onduleurs. Optez pour nos solutions afin d'éviter les arrêts causés par les creux de tension et les coupures d'alimentation.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.