Actionneurs hydrauliques
Nos actionneurs hydrauliques sont conçus pour résister aux environnements difficiles et aux applications ESD exigeantes.
Les actionneurs hydrauliques sont utilisés pour la régulation du débit dans un système. Notre gamme comprend des modèles à palettes rotatives, à rainures hélicoïdales, linéaires, à bielle manivelle, et à pignon et à crémaillère, destinées à une large gamme d’applications industrielles. Pour vos besoins d’automatisation des vannes d’arrêt d’urgence (ESD), de réduction des émissions dans votre système de pipelines ou tout autre problème en matière de régulation de débit, nous disposons d’une solution d’actionneurs de vannes qui répond à vos besoins en termes de fiabilité, de sécurité et de durabilité.
Solution d’actionneurs des ESD pouvant fonctionner de manière cohérente dans des environnement difficiles et hostiles, même en cas de problème d’alimentation électrique
Actionneur hydraulique robuste à bielle manivelle et à la pointe de la technologie, adapté à une utilisation dans les applications exigeantes et répondant aux exigences de la norme SIL
Foire aux questions sur les actionneurs hydrauliques
Découvrez les réponses à certaines des questions les plus courantes sur les actionneurs de vannes hydrauliques.
Les actionneurs hydrauliques sont des dispositifs mécaniques qui convertissent l’énergie hydraulique en énergie mécanique afin de créer un mouvement des vannes et de réguler le débit des gaz ou des fluides dans un système.
Les actionneurs hydrauliques sont généralement utilisés pour automatiser les vannes des pipelines de transport de gaz, car le gaz du pipeline fournit une source d’énergie immédiate pour les dispositifs.
Voici quelques-uns des principaux avantages des actionneurs hydrauliques :