Positionneurs
Vous pouvez répondre à des paramètres spécifiques avec les positionneurs Fisher qui sont à la fois précis, robustes et fiables.
Accessoire couramment utilisé sur les vannes de régulation, le positionneur fournit de l’air sous pression à l’actionneur de sorte que la position de la tige ou de l’arbre de la vanne corresponde au point de consigne du système de contrôle-commande. Généralement pneumatique ou analogique courant/pression, le positionneur est utilisé lorsque la vanne nécessite une action de régulation. Il nécessite un retour sur la position de la tige ou de l’arbre de la vanne et fournit une pression pneumatique à l’actionneur pour permettre d’ouvrir et de fermer la vanne.
Les unités de procédé traditionnelles peuvent utiliser le signal de pression pneumatique comme point de consigne pour les vannes de régulation. Dans un positionneur pneumatique, le signal d’entrée provient d'un appareil de régulation et module la pression d’alimentation de l’actionneur de la vanne de régulation, en fournissant une position précise de la tige ou de l’arbre de vanne proportionnellement au signal d’entrée pneumatique.
La plupart des unités de procédé modernes utilisent un signal de 4-20 mA en courant continu pour asservir les vannes de régulation. La conception du positionneur comprend ainsi de l'électronique, le positionneur devant convertir le signal de courant électronique en un signal de pression pneumatique (courant/pression). Dans un positionneur analogique courant/pression, le convertisseur reçoit un signal d’entrée en courant continu et fournit un signal de sortie pneumatique proportionnel par l’intermédiaire d’un système buse-palette. Le signal de sortie pneumatique fournit le signal d’entrée au positionneur pneumatique.