Contrôleurs numériques de vanne
Atteignez vos objectifs de fiabilité et de performance pour vos procédés en déployant des solutions intelligentes sur vos ensembles de vannes.
Ce type de positionneur est un instrument à microprocesseur compatible avec divers protocoles de communication, notamment HART, Fieldbus FOUNDATION et PROFIBUS. Le microprocesseur permet de réaliser des diagnostics et une communication bidirectionnelle qui simplifient la configuration et le dépannage. Dans un contrôleur numérique de vanne typique, le signal de commande est lu par le microprocesseur, traité par un algorithme numérique et converti en un signal électrique vers le convertisseur I/P. Le microprocesseur exécute l’algorithme de contrôle de position à la place d’un assemblage mécanique de bielles, de cames et de palettes.
Aujourd’hui, c’est le jour ! Présentation de Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K. Fort d’un bilan de 3 millions d’unités vendues et de 10 milliards d’heures de fonctionnement, nous améliorons le temps de disponibilité et les performances grâce au edge computing. L’avenir est là.
Bref aperçu du fonctionnement des contrôleurs de vanne numériques, ou positionneurs intelligents, et de leurs avantages pour votre procédé.
Découvrez les différentes options de niveaux de diagnostic disponibles pour les contrôleurs numériques de vanne Fisher FIELDVUE série DVC6200.
Ce webinaire décrit le fonctionnement des contrôleurs numériques de vanne Fisher FIELDVUE, les niveaux de diagnostic disponibles et la manière d’utiliser les diagnostics à votre avantage. Nous présentons également des démonstrations de tests de diagnostic à l’aide d’un ensemble de vanne de régulation dans le centre de solutions Emerson de Marshalltown, dans l’Iowa.
Apprenez comment monter un instrument FIELDVUE sur un actionneur 657 ou 667.
Découvrez comment utiliser un contrôleur numérique de vanne FIELDVUE DVC6200 pour surveiller une électrovanne.
Comment remplacer une base de modules dans l’instrument Fisher FIELDVUE DVC6200
Fournir le contenu numérique des positionneurs INTELLIGENTS sur un projet mondial peut s’avérer un défi. Nous montrerons comment l’association des contrôleurs numériques de vanne série DVC6200 à un mélange de simplification et d’automatisation vous aide tout au long du cycle de vie des vannes.
Les contrôleurs numériques de vanne ont subi des améliorations radicales au cours des 30 dernières années. La dernière génération de contrôleurs ne se contente pas de positionner les vannes, elle surveille également les performances, diagnostique les problèmes et fournit des conseils de réparation.
Le contrôleur utilise des capacités informatiques de périphérie pour analyser les données en temps réel, fournissant des indications diagnostiques sur l’état des vannes et les actions correctives recommandées.
Le contrôleur de vanne numérique DVC7K d’Emerson offre des performances de pointe, des diagnostics et des conseils de dépannage intégrés pour les vannes de régulation et les vannes tout ou rien.
Apprenez à gérer les alertes de diagnostic des vannes de régulation et à analyser les données.
Mieux comprendre la technologie réseau WirelessHART.
Consultez les recommandations de maintenance pour les applications ayant un impact direct et significatif sur le contrôle de votre procédé.
Une seule solution d’instrumentation pour vos installations.
Le contrôle de votre procédé reste sûr, efficace et simple.
Découvrez comment une raffinerie a réduit sa consommation d’air de 1,275 à 0,14 Nm3/h par vanne de régulation.
En savoir plus sur les tests de diagnostic de vannes en service et de vannes hors service.
Optimisez le contrôle des procédés en tirant parti des données sur le pipeline et en utilisant des solutions personnalisées, des contrôleurs et des positionneurs de vannes configurables, des logiciels de diagnostic et des pièces de rechange provenant des équipementiers (OEM).
Les vannes, actionneurs, régulateurs et solutions d’instrumentation Fisher améliorent la disponibilité des procédés tout en réduisant les coûts de maintenance et de mise en conformité.
Découvrez comment éliminer les problèmes de contre-réaction de la position de la tige de vanne tels que l’usure, la corrosion et les dommages dus aux vibrations.