Extinction des incendies
Améliorez la fiabilité de votre système grâce à des normes de qualité strictes pour vous assurer que vos systèmes fonctionnent correctement après une longue période d’inactivité.
Réputées pour leur qualité et leur fiabilité opérationnelle, les solutions d’automatisation de fluide ASCO™ sont idéales pour éteindre des incendies majeurs. L’un des principaux problèmes de nos clients est de s’assurer que leur système de protection des incendies fonctionnera au bon moment.
Les vannes ASCO sont testées selon des normes de qualité strictes, dont UL, FM et CSA. Les produits peuvent également être utilisés pour la plupart des situations d’extinction d’incendies, assurant ainsi la tranquillité d’esprit du fabricant d’origine et de l’utilisateur final.
Les pompes à incendie servent à augmenter la pression du débit d'eau qui provient du réseau de distribution vers les systèmes à gicleurs. La plupart des grands bâtiments commerciaux et industriels sont équipés de ces pompes. Celles-ci comprennent des électrovannes à deux voies pour démarrer et arrêter le débit de l’eau de refroidissement envoyée vers le moteur de la pompe.
Les régulateurs de pompes à incendie sont utilisés pour la régulation et le fonctionnement des pompes d’incendie en communiquant avec un système de détection et un systèmes de gicleurs automatiques. Ils utilisent des électrovannes à deux voies comme canalisation d’essai pour simuler la perte de pression qui survient lors de l’activation d’un système de gicleurs.
Les vannes de systèmes à jets multiples et à préaction sont utilisées pour libérer de l’eau d’un réseau de distribution ou d’une pompe d’incendie vers un système de gicleurs. Les systèmes à commande électrique sont pilotés par des électrovannes à deux ou à trois voies qui s’ouvrent à réception d’un signal pneumatique ou électrique.
Les systèmes d’extinction des incendies à gaz inerte et à poudre chimique utilisent des produits chimiques contenus dans une seule grande cuve ou plusieurs petites cuves pour éteindre les incendies lorsque l’eau est susceptible d’endommager des infrastructures essentielles. Les électrovannes à deux voies agissent comme mécanismes de libération de l'eau qui sera envoyée vers la tête de gicleur appropriée.
Les cuisines professionelles, les écoles et autres grands bâtiments utilisent notamment du gaz naturel pour les fours commerciaux et les brûleurs Bunsen des laboratoires de chimie. La plupart des cuisines et des laboratoires doivent être dotés de dispositif de fermeture de distribution locale du gaz en cas d’urgence ; les électrovannes ASCO sont adaptées à ces situations.