Subsea Wetgas Drives Advanced Technology Solutions
The Roxar Subsea Wetgas Meter is specifically designed for gas condensate fields and has an unparalleled install base
Tandis que l’industrie évolue et fait face à de nouveaux défis, Emerson développe et améliore continuellement ses solutions
de mesure. En réponse aux exigences actuelles et futures de l’industrie, Emerson propose désormais le débitmètre de gaz humide Roxar pour exploitation
sous-marine de dernière génération, offrant une solution optimale sans compromis technologique. Le débitmètre de gaz humide Roxar pour exploitation sous-marine affiche 15 ans de performances inégalées dans certains des champs de gaz humide les plus difficiles au monde.
Le débitmètre de gaz humide Roxar pour exploitation sous-marine répond aux défis des exploitants suivants liés à la percée de l’eau de formation :
Sur le terrain, il y a des cas où la période allant de la formation d’une percée d’eau à l’accumulation d’hydrates et le colmatage des pipelines est inférieure à 20 minutes. Par conséquent, des mesures rapides et très sensibles sont nécessaires pour capturer la période critique de la formation d’un bouchon d’hydrates afin de prendre des mesures correctives pour sauver le puits. Le débitmètre de gaz humide Roxar pour exploitation sous-marine a la capacité de mesurer instantanément des variations extrêmement faibles de la fraction volumique de l’eau, aussi basses que ±0,00002 % (0,2 ppm).
L’absence de mesures précises en temps réel des
hydrocarbures a une incidence sur les stratégies et les obligations en matière d’allocation. Nous avons besoin d’un débitmètre qui fournisse des mesures précises et robustes dans différentes conditions de gisement. Seule Emerson possède des débitmètres de gaz humide pour exploitation sous-marine qui répondent aux défis spécifiques à l’application.
Étude de cas sur une plate-forme offshore en Égypte : L’installation de débitmètres de gaz humide Roxar pour exploitation sous-marine a permis à l’exploitant de surveiller les profils de production d’eau en temps réel. En offrant des alertes précoces sur l’eau produite, les débitmètres installés sur le terrain ont permis à l’exploitant et à ses partenaires de sauver plusieurs puits des percées d’eau. Ils ont également fourni à l’exploitant les informations nécessaires pour optimiser les performances de ses puits, offrant ainsi une disponibilité accrue.