Lorsque le broyeur est surchargé avec plus de minéraux qu’il ne peut en traiter, la consommation d’énergie et la température dans les paliers augmentent, ce qui pourrait endommager le moteur et arrêter le broyeur. Le transmetteur de température sans fil d’Emerson permet une surveillance en ligne sans câbles, ce qui est essentiel pour les équipements rotatifs. Une alarme avertit les opérateurs dans la salle de commande si la température dépasse la plage de fonctionnement normale.