Pour gérer les flux de déchets industriels qui se déversent dans les lacs, les océans et les réseaux d’égouts municipaux, les autorités environnementales imposent la neutralisation du pH. Le rejet direct sans neutralisation du pH est nocif pour l’environnement et provoque la corrosion des systèmes de tuyauterie. La neutralisation en continu des flux de déchets industriels acides ou alcalins est employée lorsque le volume de déchets est élevé et que les temps de séjour sont courts. Lors d’une neutralisation en continu, le flux de déchets industriels est introduit dans un réacteur à cuve agitée, où de l’acide ou de la base est ajouté en continu à la cuve pour maintenir un niveau de pH cible. Les déchets traités sortent ensuite du réacteur. Étant donné que les flux de déchets industriels contiennent des matières non dissoutes susceptibles de recouvrir le verre pH et la jonction de référence, une sonde de pH résistante à l’encrassement est idéale pour une installation dans le réacteur à cuve agitée. La sonde de pH/ORP Rosemount™ 396P est dotée d’une conception de jonction de référence à grande surface ainsi que d’une extrémité gainée qui résiste à l’encrassement.
Le transmetteur à deux voies Rosemount 1058 fournit des mesures fiables pour l’analyse des liquides dans un large éventail d’applications industrielles, municipales et commerciales. Il s’agit d’un appareil alimenté par 4 fils qui fournit une analyse liquide multiparamétrique pour les sondes numériques et analogiques, notamment les entrées des sondes de pH/potentiel d’oxydoréduction, ISE, de débit, de courant, de conductivité (à contact et toroïdales), de turbidité et ampérométriques (oxygène dissous, chlore et ozone).