Le pH est mesuré à la sortie du séparateur API dans les raffineries afin d’améliorer l’efficacité des procédés de traitement secondaire des déchets, notamment la floculation. Au cours de ce procédé, la sonde de pH se recouvre souvent de pétrole émulsifié, ce qui nécessite des nettoyages fréquents et raccourcit la durée de vie de la sonde. La sonde de pH Rosemount™ 396P est conçue avec une jonction de référence résistante aux dépôts afin de réduire le nettoyage et d’assurer une durée de vie maximale de la sonde dans les séparateurs API.
Le transmetteur antidéflagrant Rosemount 5081 est un appareil monocanal alimenté par une boucle qui peut prendre en charge l’entrée d’une variété de sondes d’analyse liquide, y compris des sondes de pH/ORP, des sondes de conductivité (à contact et toroïdales) et des sondes ampérométriques (oxygène dissous, chlore et ozone). Le transmetteur est équipé d’un boîtier robuste, résistant aux intempéries et à la corrosion, pour faire face aux environnements difficiles.