Lorsque des produits chimiques et pétroliers en vrac changent de mains, il est primordial d’effectuer des mesures de la plus haute précision. Non seulement pour des raisons de facturation, de comptabilité et de fiscalité, mais aussi pour assurer des transferts sûrs et efficaces et permettre la pleine utilisation de la capacité de stockage des bacs.
Un système de téléjaugeage utilisé pour le comptage transactionnel nécessite des appareils performants et approuvés par les organismes de métrologie légale afin de fournir des valeurs de mesure précises pour les calculs de volume et de masse. Les points de données comprennent le niveau, le niveau d’eau libre, la température moyenne, la pression et, dans certains cas, la masse volumique de référence, tous ces éléments étant reçus en temps réel pour un calcul précis du volume net. Le système de téléjaugeage Rosemount fournit des instruments approuvés pour la métrologie à chaque point de mesure, ainsi qu’un logiciel et des indicateurs certifiés pour les calculs et la lecture qui peuvent être scellés par un organisme de métrologie. Avec des homologations nationales et internationales pour tous les types de bacs et de liquides, il garantit vos transactions commerciales les plus critiques.