« Lors d’une opération d’injection de gaz, le gaz est pompé dans le réservoir profondément sous terre. Ce gaz se propage ensuite et augmente la pression à l’intérieur du puits de pétrole. Cette augmentation de la pression permet à l’opérateur d’extraire plus d’huile du réservoir, c’est pourquoi l’injection de gaz est considérée comme une procédure de maintien de la pression. Il est extrêmement important pour l’optimisation du processus et la sécurité que les opérateurs sachent quelle quantité de gaz est utilisée lors d’une procédure d’injection de gaz. La mesure du débit est donc indispensable. Les pressions de processus extrêmes allant jusqu’à 300 bars, et les conditions environnementales difficiles qui en découlent, rendent cette application difficile, en particulier pour l’instrumentation en contact avec le fluide, c’est pourquoi une solution de mesure de débit fiable et sans entretien est nécessaire. »
Le débitmètre de gaz FLUXUS G736 associe un traitement de signal numérique précis aux avantages bien établis de la technologie à ultrasons non intrusive : installation facile, flexibilité de conception, précision élevée et performances exceptionnelles. Avec 4 transducteurs ultrasoniques fonctionnant en mode de réflexion, le débitmètre utilise 8 voies ultrasoniques indépendantes qui traversent le milieu gazeux. Cette configuration permet une moyenne de débit supérieure, couvrant jusqu’à 4 plans de la section de tuyauterie. Avec cette configuration, le débitmètre G736 peut mesurer les effets du profil transversal, permettant ainsi une compensation optimale et non intrusive du débit. Cela est particulièrement utile dans les sites d’installation indésirables où la proximité insuffisante de longueurs droites en amont par rapport aux coudes ou autres instruments adjacents crée des perturbations de l’écoulement.
Le Flexim FLUXUS G721 représente une avancée technologique majeure dans la mesure ultrasonique du volume et du débit massique des gaz. Avec ses filtres de signal extrêmement sophistiqués, des capacités de traitement plus rapides que jamais et des algorithmes de mesure avancés, le débitmètre de gaz FLUXUS G721 est devenu la solution de mesure de référence pour toutes les applications industrielles, y compris les environnements les plus exigeants. Le débitmètre s’ajuste automatiquement aux conditions de mesure spécifiques et compense les perturbations du profil d’écoulement, telles que la dispersion du faisceau et le bruit transmis par la structure, permettant des mesures encore plus précises et plus fiables. Des cycles de mesure extrêmement rapides permettent une surveillance précise en temps réel des procédés hautement dynamiques.