La capture du carbone est un élément essentiel de la production d’hydrogène bleu. L'adsorption modulée sous vide et l'adsorption modulée en pression constituent l'un des moyens d'y parvenir. Les opérateurs doivent parvenir à une capture maximale du carbone. L’intégration de technologies de mesure avancées telles qu’un analyseur de gaz continu permet d’améliorer le contrôle des procédés avec des données précises en temps réel pour optimiser les performances.