Dans la fabrication des batteries lithium-ion, une bouillie de cathode et d’anode est mélangée dans des procédés en lots distincts. Le résultat de chaque lot du mélange doit être conforme à une viscosité cible, soit un paramètre de contrôle critique qui garantit une épaisseur de revêtement homogène par la bouillie sur la feuille métallique. Les écarts d’épaisseur du revêtement peuvent entraîner une mauvaise qualité de la batterie qui ne répond pas aux exigences de capacité, notamment un taux de transfert d’ions variable et, par conséquent, une durée de vie de la batterie et un temps de cycle de recharge imprévisibles.
Le viscosimètre à diapason Micro Motion constitue une solution de mesure en ligne idéale pour surveiller et contrôler la viscosité des anodes et des cathodes lors des étapes de mélange, de revêtement et de séchage de la bouillie dans le procédé de fabrication des batteries. Grâce à la mesure intégrée de la température, le viscosimètre à diapason Micro Motion est capable de détecter les changements de viscosité dans le flux du procédé en temps réel, ce qui garantit l’homogénéité et la qualité des électrodes finies.