La conception des jauges de réservoir pour les applications sous pression doit tenir compte des points suivants. Tout d’abord, l’unité doit résister à la pression et respecter les normes de sécurité concernant les cuves sous pression. Deuxièmement, la jauge doit être conçue de manière à pouvoir faire face efficacement aux défis liés aux fortes pressions de vapeur dans ces bacs. En outre, il doit permettre de vérifier les performances pendant le fonctionnement. Étant donné que les réservoirs ne peuvent pas être ouverts lorsqu’ils sont en service et qu’ils devraient fonctionner pendant des années entre les arrêts de maintenance, vous avez besoin d’une solution de confiance.
Le système de téléjaugeage Rosemount pour l’exploitation des gaz sous pression est certifié SIL 2 et SIL 3 selon la norme CEI 61508. Il est équipé d’une vanne à boisseau sphérique intégrée et de transmetteurs de pression intégrés. De plus, grâce aux broches de vérification préinstallées, les tests périodiques et la vérification des mesures peuvent être effectués à distance en quelques minutes pendant que le réservoir reste en fonctionnement.