Dans l'exploitation souterraine du sel, les roches salines sont acheminées vers un concasseur primaire situé dans la mine souterraine, puis stockées dans de grands silos souterrains. Le silo de stockage de roches concassées primaires joue un rôle crucial dans l'alimentation du concasseur secondaire à la surface. Pour garantir un approvisionnement constant en production, il est essentiel de surveiller le niveau de stock dans le silo. Les silos souterrains étant généralement créés par des explosions contrôlées, les parois ne sont pas lisses, ce qui rend très difficile la mesure précise des roches salines stockées. La détection précoce de l'accumulation à l'intérieur du silo est cruciale pour permettre aux opérateurs d'effectuer une maintenance en temps opportun et ainsi éviter des interruptions inattendues de la production. Une surveillance précise permet également de réduire le risque d'effondrement des matériaux au fond du silo, ce qui pourrait endommager le silo lui-même, le concasseur et d'autres composants mécaniques.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les applications d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, absence d’étalonnage et insensibilité aux conditions de procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.